Платете 8, вземете 10 комплекта радиаторни термостати и вентили
Планирайте вашите обекти умно! Не пропускайте момента за закупуване на материали за Вашите радиаторни инсталации, сега още по-изгодно.
С нашата сезонна кампания Вие пестите пари и печелите страхотни награди.
Само в периода 1.04.2023 - 31.05.2023 година, плащате 8, получавате 10 комплекта радиаторни термостати и вентили.
С всяка покупка участвате в томбола за една от 10 безжични колонки " Swiss Peak".
Промоцията е валидна при закупуване на 8 комплекта от един вид!
Продукти от кампанията
![](/media/1245/radiator-sensors_video2.jpg?width=420&height=1920&rnd=131492484587030000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Всички типове ТРВ, от които имате нужда
Правилното планиране и предвиждането е в основата на успеха. Не оставяйте закупуването на радиаторни вентили и термостати за последния момент!
Всеки, който е закупил комплект радиаторни термостати и вентили от моделите, които са част от портфолиото на промоционалната кампания „8+2“, участва в томбола за спечелване на една от 10 Bluetooth колонки.
Продукти участващи в промоцията:
-
013G2228 RAS-C (5041)+RA-FN15+RLV-S15, angle set;
-
013G2229 RAS-C(5041)+RA-FN15+RLV-S15,straight set;
-
013G5142 RAS-C2 + RA-FN 15 S;
-
013G5143 RAS-C2 + RA-FN 15 A;
-
013G0143 RA-FN 15 UK "D";
-
013G6040 RAS-C2, IF.
Условия за участие в томбола
С покупката на 8 ТРВ комплекта, можете да спечелите награда безжична колонка „Swiss Peak”
Правила и Условия:
1. ОРГАНИЗАТОР
Играта се организира от Danfoss Climate Solutions Bulgaria чрез дистрибуторите, участващи в кампанията „8+2“. Дистрибуторите, които участват директно в кампанията, са: НАСА-Д ООД, Юроком 2000 ООД, Ромстал България ЕООД, Стема РС ООД.
2. КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?
Всеки, който е закупил 8 комплекта радиаторни термостати и вентили от моделите, които са част от портфолиото на промоционалната кампания „8+2“ (013G2228 RAS-C (5041)+RA-FN15+RLV-S15, angle set; 013G2229 RAS-C(5041)+RA-FN15+RLV-S15,straight set; 013G5142 RAS-C2 + RA-FN 15 S; 013G5143 RAS-C2 + RA-FN 15 A; 013G0143 RA-FN 15 UK "D"; 013G6040 RAS-C2, IF) от магазините на изброените по-горе дистрибутори. Промоцията е валинда при закупуване на 8 комплекта от един вид!
3. КАК ДА УЧАСТВАТЕ?
Периодът, в който ще се проведе кампанията „8+2“, е 01.04.2023 до 31.05.2023 включително. В края на промоцията ще бъдат изтеглени 10 победители, които ще получат безжична колонка “Swiss Peak”.
За да участвате в томболата, трябва да попълните специално подготвена бланка, с която да заявите желание за участие. Тя ще Ви бъде предоставена от търговския представител, който Ви обслужва в магазините на нашите дистрибутори.
Попълнената бланка трябва да бъде придружена с документ удостоверяващ закупеното количество (приемо-предавателен протокол, стокова разписка или друг)
В края на промоционалната кампания бланките се събират и представител на Danfoss Climate Solutions изтегля 10 победители, избрани чрез независима онлайн платформа.
Победителите ще бъдат информирани посредством съобщение на посочения от тях имейл адрес в бланката за участие.
4. НАГРАДИ И ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛИ
Участниците играят за:
I. Безжична колонка “ Swiss Peak”
Наградите не могат да бъдат заменени за пари или други продукти.
Победителите ще бъдат обявени след 1.06.2023 г.
В случай, че Danfoss не е в състояние да осъществи контакт с победителите в рамките на 14 работни дни, Danfoss си запазва правото да изтегли отново победител, като в този случай първоначалният победител ще загуби всякакви претенции за награда.
5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Организаторът се задължава да защитава поверителността на предадените лични данни и да не ги обработва, използва или разпространява на трети страни без изричното разрешение на участника в игрите. Личните данни ще бъдат внимателно пазени и използвани от Danfoss в съответствие със закона и Политиката за поверителност на Danfoss.
Вземайки участие в игрите, участниците дават съгласието си Danfoss да използва тяхната информация във Facebook - това означава публично обявяване на победителя във Facebook публикация с цел уведомяване на победителя, че трябва да се свърже с Danfoss, за да вземе своята награда.
Вземайки участие в играта, участниците дават съгласието си да получават email кореспонденция от Danfoss.
Повече информация за политиката за поверителност (Privacy Policy) на Danfoss, можете да откриете на www.danfoss.com.
6. ПРАВНИ УСЛОВИЯ
Играта се ръководи от българското законодателство и е предмет на изключителната юрисдикция на българските съдилища.
Danfoss си запазва правото да затвори или отмени томболата по всяко време.