• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Електрическо подово отопление

  • Общ преглед
  • Примри от практиката
  • ЧЗВ
  • Обучения
  • Видеа
  • Свържете се с нас

Повишете комфорта си с електрическо подово отопление

Чувствайте се отлично още от момента, в който се събудите. С електрическото подово отопление DEVI можете да подобрите комфорта и удобството в дома си. Монтажът е лесен и бюджетен, а управлението е интелигентно и интуитивно.

Нека е лесно, нека бъде DEVI

Спестете време и разходи за монтаж. С DEVI получавате доказана система, която улеснява работата на архитектите, инсталаторите и потребителите.

Проектирането на Вашия дом е лесно, защото не се налага да се съобразявате с водопроводни, тръби и помпи. Монтажът е възможно най-улеснен. Получавате система, която се работи бързо и безпроблемно. А експлоатацията на и е удобна, лесна и интуитивна.

Затова, нека е лесно, нека бъде DEVI

Предимствата на електрическото отопление

Характеристики и предимства

За всяко помещение в дома Ви

За всеки тип подова настилка

Предотвратяване на подхлъзване върху мокри плочки в банята или кухнята

Добър избор за сгради с ниска консумация на енергия

Невидим източник на топлина

Бързо реагиращо подово отопление

Висока издръжливост без необходимост от поддръжка

Дълъг експлоатационен живот с 20 години пълна гаранция

Отоплението на бъдещето е електрическо

Според новите законови разпоредби, електрическото отопление вече може да се използва за множество различни приложения. DEVI ви предлага енергийно ефективни решения за отопление, които отговарят на изискванията на EcoDesign. Без необходимост от поддръжка, с дълъг живот на продукта и пълна 20-годишна гаранция, бъдещето е наистина електрическо.

Примери от практиката

Едно докосване или завъртане и температурния комфорт в дома Ви е перфектен

Единствената видима част на системата DEVI е и най-красивата. Благодарение на предлагания от нас асортимент от управления, можете да изберете този, който идеално подхожда на вашия дом. Всеки от тях е лесен и интуитивен за използване и е снабден с интелигентни функции.

Постигнете върхови резултати при всеки тип проект

Предстои Ви строеж на нов дом или ремонт на съществуващ? И в двата случая DEVI улеснява проектирането и инсталацията на вашия проект.

Продуктовите решения DEVI могат да се използват както като основен източник на топлина, така и като допълнителен такъв за осигуряване на оптимален топлинен комфорт. Можете лесно да ги инсталирате във всеки тип помещение на всеки тип под.

Открийте едни от най-добрите решения на пазара

The system consists of three main components: Heating elements (cable, thin heating mat, or heating element)​, thermostat with air or underfloor temperature sensors, and accessories. All products are designed and produced according to the highest-ranking quality standards.

Открийте своя местен DEVI дистрибутор

Инсталиране на DEVI? Лесно е

Системите DEVI са лесни за монтаж и не изискват специфична поддръжка. За да ви улесним допълнително, сме съставили списък с препоръки, които да вземете предвид при работа с нашите продукти.

Препоръки инсталиране на електрическо отопление Вземете наръчник и работете лесно

Примри от практиката

ЧЗВ

Електрическо отопление

Основно отопление, означава, че електрическото подово отопление се използва като единствен източник на топлина в дадена сграда. То е ефективна отоплителна система, която лесно може да отоплява дома ви като единствен източник на топлина. Електрическата система за основно отопление е проектирана така, че да покрива общите топлинни загуби и да осигурява пълно отопление.

Обикновено отоплителните кабели DEVIflex™ / ECflex за вътрешно приложение се поставят в долната част на стоманобетонен слой с максимална дебелина 5 cm.

Подовото отопление разчита на неограничен достъп до произвежданата топлина. Ако тя е ограничена, това може да доведе до появата на "горещи точки", а в най-лошия случай - до обезцветяване на подовата настилка. Проблеми могат да предизвикат например възглавници и матраци, поставени директно върху пода. Всеки предмет, който позволява движение на въздуха под него, е подходящ.

Това зависи от различни фактори, като например:

  • Каква система е била инсталирана и къде (под плочките или в плочата)?
  • Вид на положената замазка?
  • Дълбочина на замазката?

Времето за загряване може да бъде от 30 минути за вътрешна отоплителна рогозка, поставена под плочките, до 5-7 (или повече) часа за система за акумулиране на енергия монтирана в плочата.

Отопление на бани

Лесно и достъпно решение, като нагревателна подложка, ви дава възможност да запазите стария под. Мисълта за разбити подове и за майстори, би била достатъчна за да откаже повечето хора от идеята за подово отопление.

В днешно време няма нужда да се стряскате, при мисълта за инсталиране на подово отопление. Можете да си осигурите топъл под, без да се налага да правите допълнителни разходи за разбиването на стария под.

Отоплителната постелка е с дебелина между 2,3 и 4 мм в зависимост от вида й. Затова тя може лесно да се монтира директно върху съществуващия под, независимо дали той е бетонен, дървен или дори покрит със стари плочки или теракот. Така не се налага да разбивате съществуващата подова конструкция.

Отоплителната рогозка се монтира в границите на дебелината на лепилата за плочки и следователно не увеличава значително височината на пода. Поради това не е необходимо да се намалява височината на вратите, да се повдигат первазите и т.н.

Монтаж на електрическо отопление

Настилката трябва да е гъвкава или да има гъвкав елемент. Посъветвайте се със специалиста по поставяне на плочки, с който работите.

Дебелината на слоя лепило трябва да е достатъчна, за да покрие кабелите; обикновено 4-5 мм са достатъчни.

Препоръчително е да се позволи на замазката да се втвърди по естествен път, като това зависи и от нейната дебелина. Обикновено периодът от време от полагането на замазката до готовността на системата за включване е достатъчен, за да може тя да изсъхне.

Препоръчваме да се позволи на използваното лепило да изсъхне/втвърди по естествен път и да се спазват препоръките на производителя. Твърде ранното включване на подовата система може да доведе до повреда на пода (до прекалено бързо изсъхване).

Необходимата изходна топлина може да бъде от 40 до 150 W/m². Тя трябва да се базира върху подробно изчисление на топлинните загуби на помещението във W/m², направено от архитект, инженер-консултант или от представител в местния офис на DEVI / Danfoss.

Следващата стъпка е да се определи подлежащата на отопление подова площ. Това означава, че площта, покрита от шкафове, вани, тоалетни и т.н., трябва да се извади от общата площ на помещението. За да се осигури бързо реагираща отоплителна система, общата изчислена мощност трябва да се увеличи с приблизително 30%.

Необходимата мощност може да се намери по следната формула: топлина [W/m²] = 1,3 x стая x стая/топлина.

В отделни зони мощността може да бъде двойно по-висока, например пред по-големи прозорци. Тези критични зони се регулират чрез намаляване на разстоянието между кабелите.

Разходи

Цената зависи от размера на помещението, наличната подова площ и от това дали системата ще се използва като основен източник на отопление или като допълнителен такъв за подгряване на пода.

Баня с площ 5 м² и душ обикновено изисква отоплителна постелка с площ 4 м² и термостат DEVIreg™ / ECreg. За оразмеряване на общото изискване за отопление се свържете с партньора на DEVI /Danfoss Electric Heating във вашия район.

Обикновено разходите за закупуване и монтаж на електрическо подово отопление са по-ниски в сръвнение с разходите за всяка друга конвенционална отоплителна система. Общото правило е: колкото по-голяма е площта на инсталацията, толкова по-ниска е цената на системата на квадратен метър.

Безопасност

Електрическото подово отопление DEVI / Danfoss е безопасно решение. То е одобрено за експлоатация в къщи, апартаменти и други помещения.

Безопасността е гарантирана от висококачествената, надеждна кабелна конструкция и монтажа в съответствие със строителните стандарти. Отоплителният проводник е изолиран първо със слой изолация, а след това е заобиколен от екран, който е заземен. Накрая е защитен от външен изолационен слой.

Нагревателната рогозка е водоустойчива и разполага с предпазен екран под външната обвивка, който е свързан с електрическата заземителна връзка. Електрическата отоплителна система на Danfoss за подово отопление се произвежда в съответствие с международните стандарти IEC, което гарантира, че клиентът е защитен от оторизирани стандарти.

В последните години се обръща все по-голямо внимание на магнитните полета. Проведени са множество изследвания в тази област, но въпреки големия брой проучвания няма доказателства за възможността за риск за здравето. Следователно не е възможно да се определи прецизно максималната стойност, на която човек може да се изложи, без това да доведе до рискове за здравето.

По отношение на предложените граници, нашите дневни стойности на излагане са много ниски.

В таблицата по-долу са показани измервания на силата на магнитните полета както в кабелите за електрическо подово отопление, така и в други често използвани електрически уреди.

Единица Разстояние Стойност Разстояние Стойност
DEVIflex®DSIG          6cm 16µT    100cm 0.8µT
DEVIflex®DTIP        6cm 0.04µT    100cm 0.04µT
DEVIflex®DSVF        6cm 5.5µT     100cm 0.16µT 
DEVIflex®DTVF      6cm     0.4µT         100cm 0.2µT
Флуресцентна лампа, 40 watt    6cm 73.2µT 30cm 3.3µT  
Трансформатор, 12V/25 watt  6cm 35.1µT 30cm 0.7µT
Компютър, пред екрана    6cm 0.9µT 30cm 0.1µT 
Самобръсначка с възможност за презареждане    6cm 940µT     30cm 44µT 
Хладилник, 160 watt     6cm 1.1µT  30cm 0.2µT 
Радиочасовник    6cm 11.4µT  30cm 0.6µT 

 

Както се вижда от таблицата, силата на магнитното поле около нагревателния кабел е на същото или по-ниско ниво като при другите електрически уреди.

Отстраняване на неизправности и поддръжка

Има няколко причини, поради които това може да се случи:

  • Проверете дали има захранване (напрежение) към термостата.
  • Проверете дали термостатът работи.
  • Проверете настройките на термостата.
  • Проверете целостта и степента на съпротивление на рогозката.

Тези проверки трябва да бъдат извършени от квалифициран електротехник.

Да, препоръчваме Ви услугите на професионални монтажници, които да Ви помогнат да откриете и отстраните всяка повреда. Свържете се с нас и ние ще ви насочим към най-близкият до Вас специалист.

Обучения

Danfoss learning - online training free of charge

Посетете нашия център за обучение

Вие сте техник или проектант, специализиран в областта на електрическото отопление? Открийте нашите шест е-урока с практически ръководства и информация в портала за обучение на Danfoss. Всичко е налично безплатно и на разположение в удобно за Вас време.

Видеа

DEVI - система, която отговаря на изискванията на Екодизайн

Функцията "отворен прозорец" и ниската консумация на енергия в режим на готовност ще осигурят на потребителите комфорт с минимално отражение върху бюджета. Така Вашите клиенти ще получат устойчиво решение, което гарантира оптимално енергийно оползотворяване.

Как да постигнете най-добъри резултати с DEVIflex

В това видео ще Ви покажем как да постигнете най-добрия ефект от използването на Вашата отоплителна система, осигурявайки комфортната температура на подовата повърхност, като вземете предвид разстоянието между кабелите DEVIflex, мощността на квадратен метър и дълбочината на полагане на кабелите.

Как да инсталирате DEVIflex

DEVIflex™ е високопроизводителен, гъвкав електрически нагревателен кабел, който отговаря на M2 изискванията от стандарта IEC 60800:2009. Продуктовата програма на DEVIflex™ е широка, като се предлагат кабели за много различни приложения.

Свържете се с нас

Открийте своя местен DEVI дистрибутор

Намерете локалните пунктове на DEVI тук.