Наредбите и стандартите, свързани с енергийната ефективност, постепенно се засилват по целия свят. Директивата за екодизайн е законодателната рамка, която понастоящем определя изисквания за всички продукти, свързани с енергията, в битовия, търговския и индустриалния сектор в целия Европейски съюз. Целта му е да гарантира, че производителите намаляват консумацията на енергия и въздействието върху околната среда на своите продукти чрез установяване на основополагащи стандарти за енергийна ефективност. Тези изисквания постепенно се засилват.
![](/media/9295/energy_efficiency_table_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Двигателите, променливотоковите задвижвания и задвижващите системи са класифицирани според тяхната енергийна ефективност. От януари 2015 г. е законово изискване новите двигатели IE2 да изискват променливотоково задвижване за работа в Европа. От юли 2021 г. минималното изискване за ефективност на двигателя е клас IE3, а от юли 2023 г. минималното изискване за двигатели в диапазона 75-200 kW ще бъде IE4. За задвижванията с променлив ток минималното изискване е IE2 от юли 2021 г. Стандартът IEC 61800-9-2 определя класовете IE за задвижванията с променлив ток, а също и класовете IES за системите за задвижване (комбинирани двигатели и задвижвания).
Задвижванията Danfoss вече отговарят на най-строгите изисквания на стандарта IEC 61800-9 за енергийна ефективност и са класифицирани като IE2.
Онлайн инструментът MyDrive® ecoSmart ™ улеснява изчисляването на класовете IE и IES съгласно стандарта IEC 61800-9-2.
Използвайте MyDrive® ecoSmart™ да:
- потърсите стандартни данни за загуба на частично натоварване за променливотокови устройства Danfoss
- въведете точки за частично натоварване, специфични за приложението
- изчислите данните за клас IE и частично натоварване за AC устройство
- изчислите класа IES за асинхронен двигател и система за задвижване с променлив ток
- създадете отчет, документиращ данни за загуба на натоварване на части и клас на ефективност IE или IES
- приложите точките за данни за частично натоварване за използване във вашата система