Danfoss Cool Update: Техническа информация за продукти в областта на хладилната и климатична техника
Danfoss Cool Update представя всички най-важни теми от последните седмици в синтезиран формат. Благодарение на него ще сте винаги в крак с най-новите новини и актуализирана техническа информация за търговски и промишлени продукти и решения в сферата на хладилната и климатичната техника предлагани от Danfoss Climate Solutions.
Месечен бюлетин
-
Danfoss Cool Update Юни 2023
В новия брой на CoolUpdate може да прочетете: хладилните агрегати Optyma Plus ще разполагат с нова резервна част за електронния контролер. Намерете полезна логистична информация. Информираме ви за изтичането на експлоатационния срок на контролерите AK-CC 750 и 750A. Започваме постепенното им изтегляне от употреба и Ви приканваме да направите последните си поръчки за покупка. Разберете повече за крайните срокове. Danfoss представя нова серия от контролери за хладилни камери с приложение в магазините за хранителни стоки. Научете кои са те. Тези и още много други новини, четете в новия брой. -
Danfoss Cool Update Март 2023
Запознайте се с най-актуалните новини за хладилна и климатична техника от Danfoss. В новия брой на CoolUpdate може да прочетете: Optyma™ Plus, Optyma™ Slim Pack: Нови кодове A2L-A1 за различни хладилни агенти, цялостното въвеждане на пазара за новите такива е завършено.; Въвеждане в експлоатация на Optyma™ iCO₂ 4,6 kW MT и 20 kW MT - 10 kW LT; 1.5 cu.in филтър-дехидратори ще бъдат произвеждани в Индия с предназначение износ в регионите на Азия и Европа; Серия AK-SM 800A: Прекратяване на процедура по ръчно алокиране на продукти към отделните клиенти. Тези и други новини, Ви очакват в новото издание на CoolUpdate -
Danfoss Cool Update Февруари 2023
Нови продукти и подобрения на съществуващи решения през февруари. Прочетете повече за новия вариант на превключвателя за налягане CKB. Той има по-дълъг конектор за налягане в сравнение със съществуващия модел. Това позволява директен монтаж на Bitzer компресори както и на някои други видове CO2 компресори. Научете повече и за Quick Selector на Danfoss, с чиято помощ можете да изберете цялостна система от електромагнитни вентили само в няколко лесно стъпки. Запознайте се и с подобренията в ICV платформата, чието максимално работно налягане е вече повишено до 65 бара. Четете още много полезна информация! -
Danfoss Cool Update Януари 2023
В първия брой на Cool Update за 2023, Ви запознаваме със софтуерна версия 3.2, на серията AK-SM 800A, включваща актуализации на системата за сигурност. В януарския брой също така можете да научите повече за новата софтуерна версия (2.14) на EKE 1P, както и да получите информация относно наличностите и възможностите за доставка. Прочетете повече за поетапното извеждане от употреба на контролерите EKC 315A, EKC 361 и EKC 366, както и възможните варианти за подмяна. Не на последно място, разгледайте новостите в окабеляването на Optyma Light Commercial A14. -
Danfoss Cool Update Октомври
В октомврийския брой представяме първия термостатичен разширителен вентил за CO2, новия контролер AK-PC 782B в комбинация с AK-SM 800 A, новия дистанционен интерфейс за ADAP KOOL и много други.