Ултразвуков уред за измерване на енергия за специфични приложения
SonoMeter™ 40 е компактен ултразвуков измервателен уред за измерване на дебита и потреблението на топлинна и/ или студова енергия в приложения за отопление и/или охлаждане в топлофикационни мрежи, търговски и жилищни сгради.
Измервателният уред е одобрен от MID клас II B+D. Той може да бъде поръчан за монтаж на подаващата или връщащата тръба и предоставя много различни възможности за конфигурация.
Характеристики и предимства
Многобройни възможности за комуникация ( паралелно могат да се използват до 3 комуникационни интерфейса)
Мрежовото захранване с резервна батерия предпазва от загуба на данни дори при прекъсване на захранването
Мрежовото захранване с резервна батерия предпазва от загуба на данни дори при прекъсване на захранването
Живот на батерията (до 15 години) или 24V/230V захранване от мрежата -намалява се честотата на подмяна

Технически данни
- Диаметър | Дебит: DN15 - DN100 | Qp 0,6-60 m3/h
- Температура | Налягане: 0,1 - 130°C | PN25
- Видове: Компактен измервателен уред ("отопление", "комбинирано отопление и охлаждане")
- Сертификати: MID клас II B+D (отопление), национални одобрения за охлаждане
- Дължина на кабела на сензора за поток: 1,2 м | 2,5 м | 5,0 м | 10,0 м
- Дължина на кабела на температурния сензор: 1,5 м | 3,0 м | 5,0 м | 10,0 м
- Опции за конфигуриране:
- Тарифи
- Параметри на дисплея
- Архивиране на логовете
- Настройки на M-Bus
- Настройки на OMS
- Задаване на дати
- Импулсни входни/изходни стойности
- Регистриране на данни: мин. 3 години (поддържа месечни, дневни и почасови отчети)
- Сензор за поток: IP клас 68
- Калкулатор: Делим и IP 65 клас
- Модулен: 1 слот за комуникационни модули+
- Интегрирана комуникация:
- Комуникационен модул: кабелен M-Bus
- Безжичен M-Bus (OMS)
- Импулсен вход/изход
- Оптичен интерфейс
- Комуникационни модули:
- Кабелен M-Bus
- RS 485 Modbus RTU
- RS 485 BACnet MS/TP
- LoRa WAN
- Захранване:
- Батерия 1 x AA-батерия 3,6 VDC
- Захранващ блок: 230 V AC | 24 VAC