Запознайте се с новия мултиканален контролер DEVIreg™ Multi

вторник, 7 април 2020 г.

Запознайте се с новия мултиканален контролер от DEVI


DEVIreg™ Multi е 7 канален електронен програмируем контролер за монтаж на DIN шина. Хардуерната си част той унаследява от MCX08M2. Безупречен и доказан продукт от портфолиото на "Данфосс", сегмент "Хладилна и климатична техника“, но с обновен и адаптиран нов софтуер.

Основни предимства:
• значително пестене на разходи – закупувате един контролер вместо няколко
• значително редуциране на енергийни и експлоатационни разходи
• достъп до цялата информация за експлоатация на системата посредством един дисплей
• лесно управление и своевременно известяване за възникнали грешки при работа на системата
• използване на едно устройство за управление на различни приложения


Характеристики:
• 7 независими канала за управление
• 8 сензора с температурен обхват от -50 до + 200 °C
• 5 типа аларми с различни функции
• 3 режима на управление
• управление на температурен диапазон
• комуникация Modbus RS485
• прецизно управление на температурата
• известяване и мониторинг за кабелни повреди
• графичен LCD дисплей