Благодарение на новата гама Optyma™ Control, професионалистите в областта на хладилната техника вече имат възможността да избират между три контролера с интелигентни и ефективни приложения за хладилни камери. Благодарение на новите характеристики и функционалности на Optyma™ Control, енергийното потребление може да бъде намалено. Повишена надеждност и енергийна ефективност при съхраняване на хранителните продукти придружено с много нови възможности.
Намирането на най-подходящото решение, което отговаря на точните изисквания на вашата хладилна камера, е три пъти по-лесно с Optyma™ Control от Danfoss.
Изцяло новата серия OptymaTM Control се състои от три контролера за хладилни камери - AK-RC 204B, AK-RC 205C и AK-RC 305W-SD. Te обхващат широк набор от функционалности и поддържат огромен спектър от приложения, които са свързани с: спазване на разпоредбите за безопасност на храните. Подобряване на работната ефективност и редуциране на потребената енергия чрез усъвършенствана логика.
Три пъти по-лесно
И трите нови контролера Optyma™ се характеризират с лесен монтаж и въвеждане в експлоатация. Улесненото окабеляване и пространството с голяма вътрешна площ, осигуряват изключително лесна инсталация и монтаж, като редуцират времето и възможните затруднения по време на монтажа.
Иновативният съветник за въвеждане в експлоатация, съчетан с интуитивен интерфейс, позволява монтажът да се извърши само за няколко минути. Нужно е да активирате съветника и да промените зададените стойности в две лесни стъпки.
Три пъти по-свързани
Разширената гама Optyma™ Control е съвместима за работа с Danfoss ADAP-KOOL®. Тя предлага безпроблемна интеграция и пълна свързаност за пълен контрол. Опционалната облачна и дистанционна свързаност чрез приложението ProsaLink и облачната услуга също гарантират, че специалистите в сферата на хладилната техника ще могат да се възползват от всички предимства на нашата платформа Alsense™ - без никакви затруднения.
Освен това сигналите на HACCP и възможността за дистанционно управление и на настройките спомагат за съхраняване на качеството и безопасността на хранителните продукти.
Три пъти по-ефективна
Тристепенната платформа Optyma™ Control разполага с редица интелигентни функционалности за подобряване на оперативната ефективност и оптимизиране на потреблението на енергия.
Освен това иновативното адаптивно размразяване редуцира броя на циклите на размразяване до абсолютния минимум. Това подобрява ефективността на размразяването с течение на времето. Като резултат се спестява енергия, удължава се животът на продукта и се намаляват разходите за поддръжка благодарение на намаленото механично и термично натоварване.
![Optyma брошура](/media/y11auw2j/opytma-visual-1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![Coolselector](/media/17377/web-banner-software-coolselector2.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
Всички решения, от които имате нужда, събрани на едно място
Новата платформа Optyma™ Control , разбира се, е напълно съвместима с всички агрегати от семейството на Optyma™ Control . Тя също така може да бъде използвана в комбинация с агрегати част от портфолиото на други производители.
Ние се ангажираме да ви подкрепяме в работата Ви по всеки възможен начин. Ние предлагаме най-широкото в индустрията продуктово портфолио от решения за хладилни камери. В допълнение с богат избор от инструменти, обучения и други ресурси в помощ на нашите клиенти и партньори.