![](/media/wryh3u3g/river-park-article-photo.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Описание
Предвижда се River Park да бъде най-големият жилищен комплекс в България, разположен в покрайнините на София, в полите на Витоша.
Близо 80% от площта ще бъде изпълнена с детски площадки, изобилие от релакс, спортни зони и 3000 дървета.
В комплекса има 351 къщи, планирани за строителство, от които:
- 191 стандартни къщи
- 148 къщи близнак
- 13 еднофамилни къщи
Проектът ще се реализира на 3 етапа.
Първата фаза на изграждане на River Park се състои от 110 къщи и се очаква да посрещне първите си жители през 2022 г. Напредъкът на строителството е забележителен и строителната площадка се доближава до желаната визия на комплекса. 73 от къщите са завършени до покрив.
Електрическо отопление
На покривите и водосточните тръби във всички къщи ще бъдат инсталирани покривни системи за защита от замръзване. Нашият партньор Vitumbuild има договор с главния изпълнител на проекта за монтаж на системите. Освен покривните системи, безопасността ще бъде осигурена от външни електрически отоплителни системи за паркинги. Всяка къща ще има свои собствени системи за топене на лед и сняг.
Освен това вътрешното подово отопление ще се предлага като добавка за допълнителен комфорт за бъдещите собственици.
Предимства на системите за електрическо отопление
- Ефективно почистване на сняг – системите поддържат комплекса денонощно без лед и сняг.
- Безопасност за жителите.
- Не е необходима поддръжка, а кабелите имат 20-годишна пълна гаранция.
- Интелигентен двузонов контрол с ниска консумация на енергия.
- Поддържане на безопасност на тръбите и оборудването.
- Избягване на непредвидени разходи за ремонт след зимата.
- Намалява риска от срутване на покриви поради допълнителни натоварвания от сняг.
Резюме на проекта
Вид приложение:
- Защита от замръзване на покриви
- Топене на лед и сняг на земята
Размер на проекта: 215 000 m²
Продукти:
- Нагревателни кабели
- Контролери
- Аксесоари
Година на изпълнение: 2022