Ефективното и практично отопление на дома през зимата - тема, която все по-често се дискутира сред хората, живеещи в собствено жилище.
Алтернативите са десетки – от конвенционални сплит системи през конвекторни печки и много други. Основните критерии, които всъщност са от значение при избора на отоплителна система, обаче са няколко, а проблемът, чието решение търсят всички е „ Как да намаля разходите си за консумирана електроенергия и отопление?“
В отговор на този наболял въпрос, през последните години активно се говори, за предимствата на електрическото подово отопление и определено има защо.
Истината е, че този тип отоплителна система има в пъти по-малък разход на енергия в сравнение с традиционните такива. Това на практика означава редуцирани сметки в края на месеца.
Причината е, че традиционното отопление от радиаторен тип трябва да достигне температура между 65-75 градуса по Целзий, за да затопли даденото помещение ефективно. Подовото отопление трябва да работи само при температура около 29 градуса по Целзий, а дори и по-малко, в зависимост от покритието на пода, за да затопли помещението – като по този начин изразходва по-малко енергия и ви позволява да поддържате сметките си за енергия много по-ниски.
Също така електрическото подово отопление ви спестява и до около 20% от топлинната енергия в сравнение с отоплението на печки и радиатори. Това е така заради факта че близо 50% от топлината, която системата излъчва е лъчиста енергия.
Друго предимство на електрическото подово отопление, е че за разлика от радиаторите и други подобни нагревателни уреди, които загряват първо най-близката до тях зона и могат да създадат „ студени точки“, при електрическото подово отопление топлината се излъчва равномерно от пода нагоре в цялата зона.


Кои са останалите предимства на електрическото подово отопление?
Независим контрол и регулиране на температурата;
Добавя се минимална височина на пода - общата добавена височина на вашата подова конструкция ще варира в рамките на приблизително 10 до 15 мм;
Безшумна работа и лесна поддръжка на отоплителната система. Тя изисква минимално внимание от ваша страна;
Бърз монтаж – електрическата отоплителна система се състои само от два основни компонента: нагревателен елемент и термостат, изискващи минимални разходи за труд по време на монтажа;
Няма движещи се части или изисквания за поддръжка – системата е скрита в подовата конструкция само с един видим елемент – термостат на стената;
Бързо загряване на помещенията - необходимата температура се постига бързо в зависимост от подовата конструкция. Стаите ще се отопляват само когато се използват, което от своя страна ви спестява допълнителни разходи;
Чрез интегрираната функция за таймер в термостатите можете да постигнете допълнителни икономии;
Когато помещението е изложено на допълнителен източник на топлина (например слънце), термостатите реагират и гарантират, че температурата остава стабилна. С тази функция вашият стаен комфорт е гарантиран. В допълнение на това ще реализирате допълнително пестене на енергия;
Когато е изчислена и монтирана правилно, системата за електрическо подово отопление ще затопли пода равномерно. Никоя алтернативна система, при която температурата зависи от разстоянието от нагревателния елемент, не може да осигури същия ефект;
Конвективните движения при електрическото подово отопление са много слаби и това редуцира активното движение на прах във въздуха.