Над 80% от всички съществуващи отоплителни системи притежават огромен потенциал за оптимизация. Хидравличното балансиране осигурява оптимално разпределение на потока в отоплителната система, което означава, че точното количество вода е налично на точното място в точното време.
Оптималното разпределение на потока не е само въпрос на намиране на подходящи компоненти. Изисква се също така добро познаване на отоплителната система. Вашата система трябва да бъде анализирана, преизчислена, коригирана и оптимизирана.Хидравличното балансиране е една от най-важните стъпки в посока оптимизиране на отоплителните системи. Въпреки че всички специалисти са запознати с предимствата на правилното хидравлично балансиране, все още е трудно да се направят ясни разграничения между нейните варианти – статично, динамично и автоматично. Причината за това, е че не е разработена ясна терминология. В следствие на това, отделните обозначения се използват противоречиво. Време да внесем яснота и ред в значението на използваните термини. Фокус на текущата статия е общия преглед на вариантите на хидравлично балансиране, заедно с маркерите за тяхната диференциация.
Научете повече за типовете хидравлично балансиране

Как можете да повишите енергийната ефективност на отоплителната системи
При преминаването от природен газ към централно отопление или термопомпа има някои аспекти, които винаги трябва да вземете под внимание. Вижте нашите 3 съвета, как да направите подмяната на отоплителната система успешна