![Напред. Естествено.](/media/g2yc2gd0/overall-key6.jpg?width=420&height=1920&rnd=133231555943530000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Напред. Естествено.
В условията на преход към по-екологично бъдеще изборът на хладилен агент ще бъде важен фактор както за вашия бизнес, така и за планетата. СО2 е естествен хладилен агент, който осигурява устойчиво и енергийно ефективно охлаждане във всички видове системи - от складове до машини за лед. Това позволява на Вашия бизнес да се развива по естествен начин.
Общи характеристики
CO2 има редица уникални термофизични свойства, благодарение на които той е отличен хладилен агент:
- Отличен коефициент на топлопроводност
- Висока енергийна стойност
- Сравнително слабо чувствителни към загуба на налягане
- Много нисък вискозитет в течната фаза
В конкретни приложения системите с CO2 се характеризират с много висока производителност. Основните причини за това са:
- Изключителен топлообмен.
- По-малки размери на тръбите
- Ниска мощност на изпомпване на вторичния флуид.
- Отлично възстановяване на топлината
Ефективността на системата при всички хладилни агенти намалява с увеличаване на температурата на кондензация. Поради това високите температури на кондензация често се разглеждат като ограничаващ фактор при употребата на CO2. Но присъщите термофизични свойства на CO2 в комбинация с употребата на експанзивната енергия могат да помогнат за компенсирането и неутрализирането на този фактор.
Освен това хладилните системи с CO2 предлагат възможности за възстановяване на топлината, които могат да помогнат за допълнително повишаване на устойчивостта на Вашия бизнес. CO2 и високото му енергийно съдържание, което продължава да се покачва при по-високи температури, могат да бъдат утилизирани. По този начин се повишава цялостната ефективност на системата.
![Охлаждане с CO₂ и хладилна техника с търговско предназначение](/media/kvppjrox/warm-your-heart.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Приложения на CO₂ в магазините за хранителни стоки](/media/13660/new-co2-picture.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Предимства на CO₂ в индустриалната хладилна техника](/media/4427/danfoss-solutions-for-co2-in-industrial-refrigeration.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Портфолио с от продукти с нисък GWP](/media/16538/visual-refforloweringgwp-refcenter.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Новото приложение Ref Tools](/media/16983/danfoss-cooling-thumbnail-applications-ref-tool-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=410)