Seit acht Jahrzehnten verbessern die innovativen Lösungen von DEVI Electric Heating die Lebensqualität der Menschen, indem sie ein angenehmes Raumklima schaffen.
DEVI Electric Heating feiert sein 80-jähriges Bestehen!
DEVI Electric Heating wurde 1942 in Kopenhagen, Dänemark, als Hersteller von Heizelementen für industrielle Zwecke gegründet und ist im Laufe der Jahre stark gewachsen und ist heute Europas führende Marke für Elektroheizungen mit einem beträchtlichen Marktanteil.
Über DEVI
DEVI sorgt für eine komfortable Wohnumgebung – hochwertige Elektroheizungen mit langfristiger Leistung. Wir unterstützen unsere Kunden, indem wir die beste Garantie auf dem Markt bieten – die DEVIwarranty™ erstreckt sich nicht nur auf den Austausch von Kabeln oder Matten, sondern auch auf die Kosten für Installation und Fußbodenmaterialien – bis zu 20 Jahre lang!
80 Jahre DEVI-Elektroheizungen
Unser Unternehmen wurde 1942 in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen gegründet; der Name DEVI ist eine Abkürzung für Dansk El-Varme Industri.
Europäischer Marktführer
Heute ist DEVI die branchenführende Marke für Elektroheizungen in Europa – mit einem erheblichen Marktanteil. Außerhalb Europas ist DEVI unter anderem in Kanada, China und Südafrika vertreten.
Heutzutage sind Milliarden von Gebäuden mit Elektroheizungslösungen von DEVI ausgestattet. Unsere Anwendungen für den Innen- und Außenbereich kommen in Häusern, Hotels, Bürogebäuden und Industrieanlagen zum Einsatz – von Nordnorwegen bis Neuseeland.
Online Events
Hier finden Sie Aufzeichnungen von DEVI Webinaren, die bereits stattgefunden haben und Informationen zu kommenden Terminen.
![Elektrische Vollraumheizung statt Wärmepumpe](/media/wgygx0wh/devi_webinar_website_1120x747px_240523.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/v15ee21y/devi_webinar_website_geg_1120x747px-kopie.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Ein Expertengespräch zu Heizungsarten mit Timo Leukefeld](/media/025nlh2f/vierwaende_website_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/q0cdwcja/contact-us-banner-with-city-building-screen.png?width=480&height=1920&rnd=132591521060830000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Kontakt
Danfoss GmbH Bereich DEVI
Husumer Straße 251, 24941 Flensburg
+49 (0)69 80 88 54 90
mail@devi.de
Dokumente
Anwendungen
![](/media/rz0l2s5l/indoor-mat.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Dachschutzsystem 13062008239](/media/0dih05x4/13062008239.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Rohrbegleitheizungslösungen](/media/dz2oooao/pipe-tracing-solutions.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Freiflächenheizung](/media/5488/frost-and-snow_commercial.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Warmwasser](/media/pvdlbbxd/ambience4.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Kühlhäuser](/media/ipibmqsa/d8-cold-stores-protection.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Sportplätze](/media/18457/helsingnør-stadium-3.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Weinberge](/media/zrom43io/ecvineyard-protect-747x1120-6.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
Gewährleistung
DEVI-Garantie – damit Sie sich keine Sorgen machen müssen
Wir von Danfoss legen höchsten Wert darauf, hochwertige und langlebige Produkte zu liefern. Sollten Sie wider Erwarten bei Ihrem DEVI-Produkt auf Probleme stoßen, gewährt Ihnen Danfoss eine Garantie für die Marke DEVI ab Kaufdatum, solange dieses nicht länger als 2 Jahre nach dem Produktionsdatum liegt, die folgenden Bedingungen unterliegt: Während des Garantiezeitraums liefert Danfoss ein neues vergleichbares Produkt der Marke DEVI oder repariert das vorhandene Produkt, sofern festgestellt wird, dass dieses aufgrund der Ausführung, der Materialien oder der Herstellung defekt ist. Die Entscheidung, ob eine Reparatur oder ein Austausch vorgenommen wird, liegt allein bei Danfoss. Wir bieten Ihnen die besten Gewährleistungsbedingungen auf dem Markt. Die Garantie umfasst fünf einzelne, auf dem Markt unerreichte Gewährleistungen, die Ihnen bei der Nutzung von elektrischen Heizungsprodukten ein Höchstmaß an Sicherheit bieten. Wir bieten zwei Garantiearten an: Produktgarantie und Full-Service-Garantie gültig ab 1. Juli 2021.
Hier können Sie das vollständige Dokument zur Elektroheizungs-Garantie lesen, einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und des Antragsverfahrens.
20-Jahres-Vollservicegarantie
Die Vollservicegarantie gilt für vorkonfektionierte Widerstandheizleitungen und -matten.
Die Vollservicegarantie deckt die Kosten für folgende Leistungen ab:
- Prüfung des Gewährleistungsanspruchs
- Produktaustausch durch ein neues vergleichbares Produkt oder Reparatur des Produkts
- Zahlungen für die Installation
- Bodenmaterialien ähnlicher Art oder Preisstufe (z. B. bei Schäden an Mauerwerk und an Fliesen)
- Transportkosten
DEVI-Produkte mit Vollservicegarantie:
- Heizkabel einschl. DEVIflex™/ DEVIsnow™/DEVIasphalt™/ DEVIcomfort™
- Heizmatten einschl. DEVIcomfort™ / DEVImat™ / DTCE / DEVIsnow™ / DEVIasphalt™
Für alle Zubehörartikel gilt eine Garantiezeit von zwei Jahren.
10-Jahres-Produktgarantie
Auf alle DEVI-Thermostate, Fußbodenheizungssysteme, selbstregelnde Heizkabel und Zubehör gewähren wir eine Garantie von fünf Jahren.
Die Produktgarantie gilt für die vereinbarte Garantiezeit und bietet ein neues vergleichbares Produkt oder eine Reparatur des Produkts an, sofern festgestellt wird, dass dieses aufgrund der Ausführung, der Materialien oder der Herstellung defekt ist. Diese Garantie gilt für alle unsere Produkte, die nicht von der Vollservicegarantie abgedeckt werden. Ihre Dauer kann je nach Produkttyp variieren.
Unter die Produktgarantie fallen die Kosten für:
- Produktaustausch durch ein neues vergleichbares Produkt oder für eine Reparatur des Produkts
- Transportkosten
DEVI-Produkte mit 5-Jahres-Garantie:
- Heizkabel einschl. DEVIpipeheat™ / DEVIiceguard™ (G)
- Trommelware einschl. DEVIsnow™ / DEVIsport™ / DEVIpipeheat™ / DEVIhotwatt™ (B) / DEVIpipeguard™ (B) / DEVIpipeguard™ (B) Industrie / DEVIiceguard™ (B) + (T)
- Heizmatten einschl. DEVIdry™ / DEVIheat™ Sport 90S
- Thermostate / Steuerungen einschl. DEVIreg™ Touch / DEVIreg™ Smart
2-Jahres-Produktgarantie
Auf alle DEVI-Thermostate, Heizungssysteme, selbstregelnde Heizkabel und Zubehör gewähren wir eine Garantie von zwei Jahren.
Die Produktgarantie gilt für die vereinbarte Garantiezeit und bietet ein neues vergleichbares Produkt oder eine Reparatur des Produkts an, sofern festgestellt wird, dass dieses aufgrund der Ausführung, der Materialien oder der Herstellung defekt ist. Diese Garantie gilt für alle unsere Produkte, die nicht von der Vollservicegarantie abgedeckt werden. Ihre Dauer kann je nach Produkttyp variieren.
Unter die Produktgarantie fallen die Kosten für:
- Produktaustausch durch ein neues vergleichbares Produkt oder für eine Reparatur des Produkts
- Transportkosten
DEVI-Produkte mit 2-Jahres-Garantie:
- Thermostate / Regler einschl. DEVIreg™ 130 / DEVIreg™ 132 / DEVIreg™ 530 / DEVIreg™ 531 / DEVIreg™ 532 /DEVIreg™ Opti / DEVIreg™ Hotwater / DEVIreg™ 330 / DEVIreg™ 316 / DEVIreg™ 610 / DEVIreg™ Multi / DEVIreg™ 850 IV
- Weitere Produkte einschl. DEVItemp™ Heizlüfter / DEVItronic™ / DEVIdry™ Pro Kit / DEVIfoil™ Mirror / DEVIrail™ Handtuchtrockner
- Alle Zubehörteile
News
DEVI Werte
Unsere Werte
Wir haben drei der wichtigsten Aussagen aus unseren Visions-, Missions- und Werte-Statements in drei Leitsätzen zusammengefasst, die wir als „The Way To Go“ bezeichnen:
Wir sind weltweiter Marktführer im Bereich der Elektroheizungen.
Wir sind die bevorzugte Wahl.
Wir sind ein gesundes Unternehmen, mit dem man gerne zusammenarbeitet und bei dem die Menschen gerne arbeiten.
Unsere Vision
DEVI ist der globale Anbieter von elektrischen Fußbodenheizungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Wir verfügen über modernste Technologie zur Heizungsregelung für maximalen Benutzerkomfort und erhebliche Energieeinsparungen.
Wir werden immer Lösungen entwickeln, die sich nahtlos in das jeweilige Gesamtsystem zur Regelung des Raumklimas in privaten Wohnhäusern integrieren lassen.
Unsere Mission
Wir sind die bevorzugte Wahl.
Wir erreichen dies, indem wir unseren Kunden Produkte von höchster Qualität mit einem Wettbewerbsvorteil liefern und unseren Endnutzern einzigartigen Komfort bieten – in Form von zuverlässigen Heizungslösungen für den Innen- und Außenbereich, für Wohnhäuser und gewerbliche Gebäude.
Wir sind ein gesundes Unternehmen, mit dem man gerne zusammenarbeitet und bei dem die Menschen gerne arbeiten.
Wir sind kompetent und leistungsorientiert und arbeiten ununterbrochen daran, Lösungen zum Wohle unserer Kunden, Kollegen und Geschäftspartner zu entwickeln.
Erfahrung und Kompetenz
Erfahrung und Kompetenz
Die Marke DEVI gehört zur Danfoss Group, dem größten Industriekonzern Dänemarks. DEVI ist der weltweit führende Hersteller und Anbieter von Fußbodenheizungen und der größte Hersteller von Elektroheizungen in Europa. Wir haben das erklärte Ziel, für Installateure und Endnutzer gleichermaßen die bevorzugte Wahl zu sein.
Die Angebotspalette von DEVI umfasst die Konzipierung, Fertigung und den Vertrieb moderner Elektroheizungen, die sich klar vom übrigen Marktangebot abheben.
DEVI-Lösungen sind verlässlich, und dank ihrer hohen Qualität erhalten unsere Kunden die beste Garantie auf dem Markt – umfassend und mit einer Dauer von bis zu 20 Jahren.
DEVI legt Wert auf ein modernes, benutzerfreundliches und elegantes Produktdesign.
Mit DEVI können Sie gleichzeitig Energie und Kosten sparen.
Bei einer Zusammenarbeit halten wir stets die höchsten Standards ein. Sie erhalten nicht nur europäische Produkte von höchster Qualität, sondern auch 75 Jahre Erfahrung und Know-how, auf die DEVI im Bereich der Elektroheizungen zurückblicken kann.
Qualitätsrichtlinien
DEVI-Heizungslösungen sind für unsere Kunden da. Aus diesem Grund steht eine starke Kundenorientierung bei all unseren Geschäftsaktivitäten im Mittelpunkt.
Unser primäres Ziel besteht darin, „die zuverlässige Wahl“ für Kunden in unserem Marktsegment zu sein. Wir bieten unkomplizierte, effiziente und hochwertige Komfortprodukte für den Innenbereich, Sicherheitsprodukte für den Außenbereich sowie Dienstleistungen auf allen Ebenen.
Wir sorgen dafür, dass wir die Erwartungen unserer Kunden kennen und begreifen. Wir konzipieren, entwickeln und validieren Produkte und Dienstleistungen, um diese Erwartungen zu erfüllen und zu übertreffen.
Wir messen die Zufriedenheit unserer Kunden und setzen uns hohe Ziele, um immer wieder noch besser zu sein als wir versprochen haben.
Wir ermitteln die Kompetenzen, die wir benötigen, um unser primäres Ziel zu erreichen, und bilden unsere Mitarbeiter in den Bereichen weiter, in denen Entwicklungsbedarf besteht. Wir schaffen und fördern eine Unternehmenskultur und -struktur, die kontinuierliche Verbesserungen in allen Geschäftsbereichen erwartet und belohnt.
Wir führen unser Unternehmen nach den Vorgaben eines Bereichs-Qualitätsmanagementsystems (QMS), das gemäß ISO 9001 zertifiziert ist – so wollen wir eine einheitliche, kundenorientierte Vorgehensweise zum Standard erheben. Im Jahr 2015 haben wir auf ein QMS gemäß ISO/TS 16949 umgestellt.
Unsere Räumlichkeiten und Produkte entsprechen sämtlichen geltenden gesetzlichen Vorgaben und Umweltstandards. DEVI übernimmt eine aktive Rolle bei der Entwicklung neuer Umwelt- und Branchenstandards.
Im Laufe der Zeit werden wir die Gesamtzahl unserer Zulieferer verringern und verstärkt auf Partner zurückgreifen, die nach ISO 9001 zertifiziert sind, wobei der Danfoss Code of Conduct die Mindestanforderung darstellen wird.
Da wir höchste Qualitätsstandards bieten, erhalten unsere Kunden auf DEVI-Kabel und -Matten die beste 20-Jahres-Garantie auf dem Markt. Diese DEVIwarranty™ erstreckt sich nicht nur auf die Kosten für den Produktaustausch, sondern auch auf die Kosten für die Installation und das Fußbodenmaterial (z. B. bei Schäden am Mauerwerk oder an den Fliesen).
Unsere Umweltrichtlinie
Die Firma DEVI arbeitet kontinuierlich an der Optimierung ihrer Umweltbilanz.
Wir fördern eine nachhaltige Entwicklung, indem wir Umweltverschmutzung vermeiden und unerwünschte Auswirkungen auf die Umwelt beseitigen. Unsere Anstrengungen führen zu kontinuierlichen und messbaren Verbesserungen unserer Umweltbilanz.
Bei der Planung und Durchführung der Aktivitäten von DEVI berücksichtigen wir den einzelnen Mitarbeiter, die Arbeitsumgebung und das Umfeld. Alle Produktionseinheiten von DEVI erfüllen die Norm ISO 14001 sowie die vor Ort geltenden gesetzlichen Vorgaben für den Umwelt- und Arbeitsschutz.
Der Begriff „Umwelt“ bezieht sich sowohl auf die Arbeitsumgebung (einschließlich Gesundheit und Sicherheit) als auch auf die externe Umwelt. Heizungssysteme und moderne Heizthermostate von DEVI sind so konzipiert, dass sie Energie einsparen und die Heizkostenrechnungen der DEVI-Nutzer senken.
Lösungen
Warum ist Elektroheizung eine gute Antwort auf steigende Energiekosten?
Da die Welt mit steigenden Gaspreisen und Versorgungsunsicherheiten konfrontiert ist, gewinnt die elektrische Heizung, die mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen betrieben wird, als wertvolle und nachhaltige Heizoption an Bedeutung.
Tatsächlich wird die Nachfrage nach Strom voraussichtlich bis 2030 auf 30 % und bis 2050 auf 50 % steigen, wenn wir den Übergang zur Klimaneutralität vollziehen. Bis 2050 strebt die Europäische Kommission an, dass 84 Prozent dieses Bedarfs aus erneuerbaren Energiequellen stammen, was die CO2-Emissionen erheblich senken wird.
In Kombination mit modernen, intelligenten Steuerungen kann die elektrische Heizung die Netze intelligenter machen und den Verbrauch erneuerbarer Energien erleichtern. Und außerdem werden durch den Einsatz von Elektroheizungen keine Schadstoffe in die Luft oder in den Boden emittiert.
Elektrische Fußbodenheizung ist eine große Chance für Europa. Dies kann eine wichtige Rolle dabei spielen, Europa dabei zu helfen, Emissionen zu reduzieren, die Energieeffizienz von Gebäuden zu steigern und es Europa letztendlich zu ermöglichen, seine ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen.
Elektroheizung ist eine kostengünstige Lösung
Elektrische Fußbodenheizung in Kombination mit Solar-PV gilt als die kostengünstigste Heizlösung, wenn es um hochgedämmte Wohngebäude geht. Elektrische Fußbodenheizungen werden für Verbraucher auch billiger als herkömmliche Gas-, Flüssig- und Festbrennstofftechnologien.
Die Elektroheizung ermöglicht eine angenehme Raumtemperatur bei geringstmöglichem Energieverbrauch. Die Raumtemperatur kann im Vergleich zu einer herkömmlichen Radiatorenheizung um durchschnittlich 1 - 2 °C gesenkt werden, wodurch Energie und Kosten gespart werden. 99 % der verbrauchten Energie der Elektro-Fußbodenheizung wird in Wärme umgewandelt, wodurch die Energieeffizienz maximiert und unnötige Energieverluste, beispielsweise durch Wasserumwälzung, vermieden werden.
Warum ist Elektroheizung energieeffizient?
Eine elektrische Heizung erreicht je nach Bodenaufbau schnell die gewünschte Temperatur, sodass Räume nur dann beheizt werden können, wenn sie benötigt werden, um erstaunliche Energieeinsparungen zu erzielen. Die Positionierung der Wärmequelle unter dem Boden und die sehr präzise Thermostatregelung sorgen zusammen für eine außergewöhnlich hohe Energienutzungseffizienz für einen reduzierten Energieverbrauch ohne Beeinträchtigung des thermischen Komforts.