Clădiri multi-familiale
eficiente energetic nu mai sunt o opțiune, ci o necesitate. Având în vedere creșterea impozitelor pe CO2 și potențialele ieșiri de gaze, renovările și soluțiile inteligente sunt cheia respectării reglementărilor, reducând amprenta de carbon și asigurând un nivel ridicat de confort.


Preluați controlul cu DrivePro® 360Live
Obțineți vizibilitate completă asupra bazei instalate. DrivePro® 360Live vă ajută să planificați întreținerea mai inteligentă, să reduceți timpii morți și să optimizați costurile - la fața locului sau de la distanță, în toate unitățile dvs.
Descoperiți 360Live acum

Descoperiți cele mai recente informații despre produse și aplicații de încălzire și refrigere, ghiduri video practice și documentația de la Danfoss Climate Solutions.
Cele mai recente campanii și promoții Danfoss

La Danfoss, punem acționările noastre în centrul transformării infrastructurii de apă existente și vă putem ajuta să impulsionați sistemul dumneavoastră de apă la limita performanței, fiabilității și eficienței.

Totul se întâmplă mai rapid cu Icon2™ - durează doar 9 minute!
Noul sistem de control digital pentru încălzirea hidraulică prin pardoseală.

Cu acces 24/7 la informații detaliate despre unitățile de acționare, puteți monitoriza echipamentele, analiza performanțele și menține timpul de funcționare optimizat al producției.

Se așteaptă ca „magazinul inteligent” să fie cu aproximativ 50% mai eficient din punct de vedere energetic în comparație cu un supermarket obișnuit cu un sistem de refrigerare cu CO2 de prima generație.

Soluția pentru instalațiile eficiente de încălzire în blocurile noi sau proiectele de renovare. Acum, puteți integra surse regenerabile de energie și constui sustenabil.

Pe măsură ce facem tranziția către un viitor mai prietenos cu mediul, alegerea dvs. de agent frigorific devine un factor important pentru afacerea dvs. și pentru planetă. CO2 este un agent de răcire natural care oferă o refrigerare durabilă și eficientă din punct de vedere energetic în orice, de la depozite la mașini de gheață. Face posibilă dezvoltarea afacerilor în mod natural.
Noutăți de la Danfoss

Prin NeoCharge, Danfoss lansează o soluție puternică pentru instalațiile de refrigerare. Această opțiune plug-and-play îmbunătățește controlul atât al sistemelor noi, cât și al celor existente, reducând drastic consumul de amoniac și energie.

AB-QM 4.0 CO6 Flexo este un set de conexiuni PICV prefabricat standardizat, dezvoltat special pentru a simplifica proiectarea, instalarea și întreținerea sistemelor hidraulice HVAC, în special a panourilor radiante și a grinzilor de răcire în sistemele de schimbare între încălzire și răcire cu patru conducte.