Qu’entend-t-on par harmoniques ?
Une alimentation AC électrique est composée idéalement d’une onde sinusoïdale pure de fréquence fondamentale 50 ou 60 Hz et tous les équipements électriques sont conçus pour assurer une performance optimale avec cette alimentation. Les harmoniques sont des tensions et des courants dont les composantes de fréquence sont des entiers multiples de la fréquence fondamentale, qui viennent polluer la forme d’onde sinusoïdale pure.
L’électronique de puissance, telle que celle utilisée dans les redresseurs, les variateurs de vitesse, les onduleurs, les variateurs d’éclairage, les télévisions et bien d’autres équipements, absorbe un courant non sinusoïdal. Ce courant non sinusoïdal interagit avec l’alimentation secteur et déforme plus ou moins la tension en fonction de l’amplitude ou de la faiblesse (niveau de panne) de l’alimentation. En général, plus les équipements à commutation électronique du circuit de puissance installés sur site sont nombreux, plus la distorsion harmonique est importante.
Cette tension réseau irrégulière a une influence directe sur les performances et le fonctionnement des équipements électriques. Les harmoniques réduisent la fiabilité, augmentent les temps d'arrêt, affectent la qualité des produits, augmentent les coûts d'exploitation et entraînent une baisse de productivité.
Danfoss propose des solutions qui vous permettent de connecter de grandes charges à votre alimentation sans craindre de créer un niveau de distorsion inacceptable. Dans certaines conditions, nos solutions peuvent en fait «avaler» les harmoniques existantes et ainsi améliorer la situation générale.

Maximisez l'efficacité énergétique en atténuant les harmoniques
Les solutions d'atténuation des harmoniques de Danfoss Drives peuvent fournir une assistance pour restaurer les réseaux faibles, augmenter la capacité du réseau, répondre aux demandes de modernisation et sécuriser les environnements sensibles.
En savoir plus sur nos solutions d'atténuation des harmoniques dans la brochure. Cliquez sur le lien ci-dessous

Logiciel de calcul des harmoniques
Le logiciel de calcul d'harmoniques de Danfoss vous permet de calculer facilement la charge d’harmoniques sur la tension secteur. Vous choisissez librement la configuration principale. Pour la configuration de base, cliquez sur le lien ci-dessous. Pour une configuration d'installation plus complexe, contactez votre bureau Danfoss local.

Protection intégrée
Le variateur VLT® AutomationDrive FC 302 contient tous les modules nécessaires pour la conformité aux normes CEM. Un filtre RFI évolutif intégré minimise les interférences électromagnétiques et les selfs CC du circuit intermédiaire intégrées réduisent la distorsion d’harmoniques sur le réseau secteur conformément à la norme CEI 61000-3-12. De plus, ils augmentent la durée de vie des condensateurs du circuit intermédiaire et donc l’efficacité globale du variateur.
Ces composants intégrés permettent de gagner de l'espace dans l'armoire, car ils sont montés directement sur le variateur en usine. Une atténuation CEM efficace permet aussi d'utiliser des câbles avec des sections plus petites qui réduisent les coûts d'installation

VACON® NXC à faible taux d’harmoniques
Le variateur VACON® NXC à faible taux d’harmoniques constitue le meilleur choix pour les applications qui exigent un prélèvement de courant sinusoïdal. Ce variateur satisfait non seulement aux exigences les plus strictes des distributeurs d’énergie, mais également il offre d’autres avantages importants, tels que le freinage régénératif et plus de tension efficace en sortie pour une puissance de sortie maximisée.

Les variateurs de fréquence Danfoss gardent le polder du nord-est au sec
En 2019, l'office des eaux du Zuiderzeeland a investi dans de nouveaux variateurs de fréquence pour les trois pompes centrifuges de la station de pompage de Buma à Rutten.
ENGIE Electroproject a obtenu le contrat pour le remplacement et les travaux supplémentaires. Désormais, les variateurs de vitesse VACON® de Danfoss garderont le polder du nord-est au sec.